Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
- Ref. 4 124 08
- CX³
- LEGRAND
CX³, télérupteur modulaire permettant d'allumer et d’éteindre une charge au niveau de plusieurs points de commande à l’aide de boutons poussoirs
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Télérupteur unipolaire 16A 250V~
- Tension du courant de commande 230V~
- Type de contact : 1F
- 1 module - Bornes à vis
- Conforme à la norme NF EN 60669-2-2
Les + installation
Autorise le passage de peignes de raccordement monophasés et triphasés sans nuire à l’accessibilité des bornes du télérupteur
Les + utilisation
Peut être associé aux auxiliaires et au compensateur
Information sur la gamme
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.554 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.555 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01324FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fonction Mécanique pour contrôleur central
- Mode de pose Rail DIN
- Largeur en nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 44mm
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Tension de commande 1 210-250V
- Type de tension de commande 1 AC
- Fréquence de tension de commande 1 50-60Hz
- Type de tension de commande 2 AC
- Tension d’alimentation 210-230V
- Type de tension d’alimentation AC
- Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) 16A
- Commande manuelle Oui
- Largeur 17.8mm
- Hauteur 95mm
- Profondeur 70.2mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP3X
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-60°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.75-6mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- EAN/Gencode 3245064124089
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste