Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 10A - courbe C - pour peigne HX³ optimisé

  • Ref. 4 078 37
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire tripolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

149,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur DX³ tripolaire 400V~ pouvoir de coupure :
    - 6000A conforme à la norme NF EN 60891-1
    - 400V~ pour les installations résidentielles
    - 10kA conforme à la norme EN 60947-2
    - 400V~
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
  • Intensité nominale 10A - Courbe C (déclenchement magnétique 7In +/- 20%) - 3 modules
  • Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire
  • Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Recommandations / restrictions d’usages

  • N'accepte pas les blocs différentiels adaptables

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Courbe
    C
  • Nombre de pôle(s)
    3
  • Nombre de pôles protégés
    3
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10 A
  • Tension
    400 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4 kV
  • Type de tension
    AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
    25 kA
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
    10 kA
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Classe de limitation d'énergie (I²t)
    3
  • Montage encastré
    Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Degré de pollution
    2
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Température ambiante en fonctionnement
    -25-70 °C
  • Section de raccordement cable souple
    0.75-10 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    0.75-16 mm²
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    53.4 mm
  • Hauteur
    88.9 mm
  • Profondeur
    77.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    360-440 V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245064078375

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations