Peigne d'alimentation tétrapolaire pour produit à vis HX³ horizontal optimisé - longueur 24 modules

  • Ref. 4 052 10
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation tétrapolaire pour produits modulaires à vis pour répartition optimisée

65,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne tétrapolaire pour l'alimentation d'une rangée d'appareils DX³ à bornes à vis en triphasé + neutre avec les bornes d'arrivées référence 405208
  • Longueur 24 modules
  • Livré avec 1 module de protection des dents
  • Livré avec un capot d'extrémités

Les + installation

Permet de panacher, sur la même rangée, des appareils DX³ Uni + Neutre, tripolaires et tétrapolaires, auxiliaires, contacteurs, télérupteurs...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    3
  • Nombre de pôles
    48
  • Adapté au nombre d'appareils
    24
  • Dimension du pas
    17.7 mm
  • Section transversale
    16 mm²
  • Longueur
    425 mm
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    24
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63 A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.92 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • EAN/Gencode
    3245064052108

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations