Bornier de répartition IP2X terre 5 connexions 6mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm

  • Ref. 4 050 55
  • LEGRAND

Bornier de répartition à connexion automatique pour répartition standard

23,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 227mm
  • Pour coffret Drivia 13 modules
  • Déconnexion à l'aide d'un tournevis plat 3,5mm
  • Connexion :
    - à vis : 5 x 6mm² à 25mm²
    - automatiques : 27 x 1,5mm² à 4mm²
  • Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôle(s)
    32
  • Calibre
    100 A
  • Type de connexion
    Sans vis
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre d'entrées
    5
  • Nombre de sorties
    27
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    6-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-4 mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30 mm
  • Largeur
    227 mm
  • Profondeur
    18 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de borniers
    Terre
  • Capacité des bornes
    1.5-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064050555

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit