Bornier de répartition IP2X terre 5 connexions 6mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm
- Ref. 4 050 55
- LEGRAND
Bornier de répartition à connexion automatique pour répartition standard
23,42 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 227mm
- Pour coffret Drivia 13 modules
- Déconnexion à l'aide d'un tournevis plat 3,5mm
- Connexion :
- à vis : 5 x 6mm² à 25mm²
- automatiques : 27 x 1,5mm² à 4mm² - Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.482 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.504 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.505 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 32
- Calibre 100 A
- Type de connexion Sans vis
- Mode de pose Autre
- Nombre d'entrées 5
- Nombre de sorties 27
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Adapté à un conducteur multifilaire Oui
- Adapté à un conducteur à fil fin Non
- Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
- Section de conducteur, entrée 6-25 mm²
- Section de conducteur, sortie 1.5-4 mm²
- Protégé contre les contacts Oui
- Hauteur 30 mm
- Largeur 227 mm
- Profondeur 18 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de borniers Terre
- Capacité des bornes 1.5-25 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245064050555
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Bornier de répartition IP2X terre 5 connexions 6mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main