- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau et armoire de puissance
- Répartition et distribution barre de cuivre
- Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre
Ref. 4 049 37
HX3 LEGRANDHX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
- L'alimentation des peignes peut se faire par :
- un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes
- 1 cordon de repiquage référence 404927
- 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
- 1 borne de raccordement référence 404905 - Longueur 57 modules ou 1 mètre
- Entraxe des dents: 1 module
- Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire
Les installation
Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis
Les utilisation
Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.468 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.81 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.511 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
![J'ajoute au tableau électrique un disjoncteur pour circuit lumière](https://img.youtube.com/vi/CA5sHNSQmJM/0.jpg)
- J'ajoute au tableau électrique un disjoncteur pour circuit lumière
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 1
- Nombre de pôles 1
- Adapté au nombre d'appareils 57
- Dimension du pas 17.7 mm
- Section transversale 16 mm²
- Longueur 1008 mm
- Découpable à taille voulue Oui
- Largeur en nombre de modules 57
- Courant permanent nominal (Iu) 63 A
- Finition du raccordement électrique Goupille
- Isolé Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Autre
- Hauteur 21 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type de peigne fourni Horizontal
- Profondeur 4 mm
- EAN/Gencode 3245064049375
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre
![Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X](/sites/default/files/ecat/th_LG-405207-WEB-R.jpg)
Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X
Ref. 4 052 07
![Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel - section 4mm² à 25mm² - IP2X](/sites/default/files/ecat/th_404905-LEGRAND.jpg)
Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel - section 4mm² à 25mm² - IP2X
Ref. 4 049 05
![Cordon de repiquage entre 2 rangées de disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 2x10mm²](/sites/default/files/ecat/th_404927-LEGRAND.jpg)
Cordon de repiquage entre 2 rangées de disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 2x10mm²
Ref. 4 049 27
![Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale](/sites/default/files/ecat/th_LG-404989-WEB-R.jpg)
Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
Ref. 4 049 89
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube