Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
- Ref. 4 049 26
- Répartition HX³ / VX³
- LEGRAND
HX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée
8,67 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
- L'alimentation des peignes peut se faire par :
- un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes
- 1 cordon de repiquage référence 404927
- 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
- 1 borne de raccordement référence 404905 - Longueur 13 modules
- Entraxe des dents : 1 module
- Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire
Les + installation
Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis
Les + utilisation
Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.468 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.81 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04448FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- La coordination entre les dispositifs de protection Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Livre blanc Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 1
- Nombre de pôle(s) 1
- Adapté au nombre d'appareils 13
- Dimension du pas 17.7 mm
- Section transversale 16 mm²
- Longueur 220 mm
- Découpable à taille voulue Oui
- Largeur en nombre de modules 13
- Courant nominal 63 A
- Finition du raccordement électrique Autre
- Isolé Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Autre
- Hauteur 220 mm
- Nombres de rangées 1
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Sans halogène Non
- Type de peigne fourni Horizontal
- EAN/Gencode 3245064049269
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Questions fréquentes
Tertiaire de proximité
Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre.
Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus Les installations électriques en puissance surveillée rentrent dans la démarche de tertiaire de proximité définit par Legrand, dans la mesure où la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.
La Déclaration Constructeur D13/13, permet de mettre en place une solution...
En savoir plus Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main