Cordon de repiquage neutre pour appareils bornes à vis - section 10mm² - longueur 270mm
- Ref. 4 049 07
- Répartition HX³ / VX³
- LEGRAND
Accessoire de raccordement pour répartition optimisée
12,43 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon de repiquage Neutre pour bornes à vis
- Section 10mm²
- Longueur 270mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.509 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.469 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
- Entrée de câble connexion 1 À angle droit
- Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 Autre
- Type raccordement 2 Autre
- Entrée de câble connexion 2 Coudé
- Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 Autre
- Système de connecteur orienté système Oui
- Nombre de conducteurs 1
- Section nominale du conducteur 10mm²
- Longueur 270m
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Résistance à la température 70-70°C
- Courant nominal 63A
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Fréquence 50-60Hz
- Couleur de gaine Bleu
- Conduit spiralé Non
- Avec conducteur de protection Non
- Classe de protection (IP) IP2X
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Avec interrupteur pour câble souple Non
- Diamètre externe approx. 6mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature de stockage -40-70°C
- EAN/Gencode 3245064049078
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main