Barres cuivres rigides pour raccordement d'un DPX³250 sur un jeu de barres alu 630A à 1600A VX³ latéral derrière montant

  • Ref. 4 045 41
  • DPX³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriqué pour raccordement DPX³ sur jeu de barres alu dans armoires XL³4000

544,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit de raccordement préfabriqué VX³ pour DPX³250 horizontal
  • Pour jeu de barres latéral derrière montant
  • Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur jeu de barres alu VX³ alignées 630A à 1600A, entraxe 75mm
  • Se monte en armoire XL³ profondeur 725mm ou 975mm
  • Kit pour disjoncteur fixe sans accessoire - Montage sur platine fixe

Les + installation

Livré avec visserie

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné In 250 A
  • Modèle Plat
  • Flexible Non
  • Finition Non traité
  • EAN/Gencode 3245064045414