Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 80A - arrivée et départ sur bornier

Coffret DTU (Document Technique Unifié édité par le CSTB), pour la protection des circuits moteur de machinerie, éclairage et prises de courant

2807,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret DTU IP65 IK09 avec 1 départ force motrice 80A In, avec arrivée et départ sur bornier - Equipé d'embouts à perforation directe montés
  • Livré pour régime de neutre TT avec neutre distribué 400V~ ou 230V~
  • Protection des circuits force motrice par disjoncteurs tétrapolaires et par différentiels pour les circuits éclairage et prise de courant
  • Support de bornier extractible et repositionnable
  • Répond aux exigences de la norme NF C 15-100/A2-772-3-2-4 et de la norme NF P 82-210 (pour ascenseurs)

Les + installation

Réversibilité totale du coffret : boîte, rail, porte et plastrons - Accessoire de cadenassage (cadenas de sécurité) fourni

Les + utilisation

Plastron amovible pour faciliter la maintenance

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    3
  • Nombre de phases
    3
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
    5
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
    2
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
    6kA
  • Nombre total de groupes
    6
  • Nombre de groupes directs
    2
  • Nombre de groupes de luminaires
    3
  • Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
    2
  • Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
    7
  • Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
    2
  • Interrupteur principal de protection
    Non
  • Nombre de pôles interrupteur général
    3
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    80A
  • Protection RCD entrant
    Oui
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Nombre de voies sortantes
    5
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Oui
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Hauteur
    622mm
  • Hauteur d'encastrement
    621mm
  • Largeur
    340mm
  • Largeur d'encastrement
    336mm
  • Largeur en nombre de modules
    12
  • Profondeur
    161mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Type de couverture
    Porte
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Verrouillable
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    36
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -15-55°C
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • Nombre de peignes d'alimentation
    4
  • Nombre de borniers
    1
  • Nombre de bornes par bornier
    1
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    480-480mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    180-180mm
  • Nombre de disjoncteurs
    5
  • EAN/Gencode
    3245064019989

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations