Cache pour coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées IP40 IK07 - 651x326x126mm
- Ref. 4 013 86
- Drivia
- LEGRAND
Drivia 13, cache avec porte métal permettant d'habiller le coffret avec une platine de branchement monophasée
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cache pour coffret 2 rangées Drivia 13
- Porte métal pouvant recevoir une serrure
- Peut se peindre ou se tapisser
- IP40 IK07
- Dimensions :
- hauteur : 651mm
- largeur : 326mm
- épaisseur : 126mm
Les + installation
Montage et fixation après la pose du tableau
Les + utilisation
Permet d'habiller un coffret + platine de branchement monophasée références 401181 et 401191
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.483 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.482 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice F01504FR-05 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Porte de verrouillage
- Finition porte à hublot Non
- Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
- Largeur 326mm
- Hauteur 651mm
- Profondeur 126mm
- Finition CEM Non
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Blanc
- Classe de protection (IP) IP40
- Degré de protection (NEMA) 1
- EAN/Gencode 3245064013864
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste