Coffret Drivia 13 modules 2 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003

Drivia 13, coffret saillie 13 modules par rangée, pouvant s'installer sur goulotte GTL, dans bac d'encastrement ou sur mur

99,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret Drivia 2 rangées de 13 modules - 375x250x103,5mm
  • Livré avec :
    - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
    - 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP2X
    - obturateurs séparables par module et demi-module
    - accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) Drivia clip
    - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) Drivia easy
    - porte plans adhésif
    - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires
    - 1 porte-étiquette par rangée
  • IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte) - Classe II avec plaques de fond isolantes - Blanc RAL9003
  • Espace sous rails : 40mm - Entraxe entre rails : 125mm
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11 - Conforme à la norme IEC 60670-24 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Avantages

  • Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation

Avec rail inclinable 3 positions et extractible pour faciliter le câblage

Les + utilisation

Possibiliter de rajouter une porte blanche ou transparente

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Saillie
  • Nombres de rangées 2
  • Largeur en nombre de modules 13
  • Type de couverture Optionnel
  • Finition du couvercle Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Porte pour transmission du signal Oui
  • Avec serrure Oui
  • Type de fermeture Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Profondeur d'encastrement 99.5 mm
  • Hauteur d'encastrement 371 mm
  • Largeur d'encastrement 246 mm
  • Profondeur intérieure 47.5 mm
  • Borne de mise à la terre Oui
  • Borne à conducteur neutre Oui
  • Rail DIN Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Possibilité de montage en saillie Oui
  • Finition CEM Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Hauteur 375 mm
  • Largeur 250 mm
  • Profondeur 103.5 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules) 26
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • EAN/Gencode 3245064012126

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 803 74 Kit charnières et gâche pour coffret DRIVIA
9 803 75 Lot de 20 vis capot pour fixation de porte sur coffret DRIVIA

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Coffret Drivia 13 modules 2 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003

À associer