Kit charnières et gâche pour coffret DRIVIA

DRIVIA, équipement pour maintenance de coffrets

8,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatibles avec les coffrets Drivia 13 modules : 401211,401212,401213,401214
  • Et les portes
    blanches : 401331,401332,401333,401334
    Transparentes : 401341,401342,401343,401344
  • Compatibles avec les coffrets Drivia 18 modules
  • Et les portes :Blanches ; 401231,401232,401233,401234Transparentes : 401241,401242,401243,401244

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245069803743

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

66% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie