Nouveauté
Kit de jonction entre chemins de câbles fils ZF31 et chemins de câbles tôle P31 hauteur 50mm - finition GS
- Ref. 3 484 02
- ZF31
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Kit de jonction entre chemins de câbles fils ZF31 et chemins de câbles tôle P31 hauteur 50mm - finition GS
160,97 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- FINITION GS
- Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1010 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT0828_LCM_ZF31_KIT_JUNCTION_H50_pregalv.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Contrôle d'accès logement collectif Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Connecteur longitudinal
- Connecteur articulé horizontal Non
- Connecteur articulé vertical Non
- Type de raccordement Connecteur à vis
- Adapté à un caniveau à grille Oui
- Adapté à une échelle de câble Non
- Adapté à un caniveau de câble Non
- Adapté à la largeur du système de support de câble 50-600 mm
- Convient à la hauteur du système de gestion des câbles 50-50 mm
- Longueur 217.1 mm
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier
- Acier inoxydable, décapé Non
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
- Couleur Zinc
- Temperature de stockage -20-120 °C
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 8009561383388
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
1.0377 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main