Adaptateur mâle PG11 et femelle ISO16 gris RAL7001

  • Ref. 0 980 85
  • LEGRAND

Adapteur pour monter un presse-étoupe ou un bouchon ISO

7,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Adaptateur filetage mâle PG11 et filetage femelle ISO16
  • Gris RAL7001
  • Livré avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP

Les + utilisation

Permet le montage d'un presse-étoupe ou d'un bouchon ISO sur un perçage ou pas fileté PG

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ecrou à commander séparément

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage, filetage intérieur
    Métrique
  • Dimension du filetage métrique, filetage intérieur
    16
  • Type de filetage, filetage extérieur
    PG
  • Dimension du filetage PG, filetage extérieur
    11
  • Matériau
    Plastique
  • Nickelé
    Non
  • Antidéflagration
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060980856

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations