Adaptateur mâle PG9 et femelle ISO16 gris RAL7001

  • Ref. 0 980 84
  • LEGRAND

Adapteur pour monter un presse-étoupe ou un bouchon ISO

5,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Adaptateur filetage mâle PG9 et filetage femelle ISO16
  • Gris RAL7001
  • Livré avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP

Les + utilisation

Permet le montage d'un presse-étoupe ou d'un bouchon ISO sur un perçage ou pas fileté PG

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ecrou à commander séparément

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de filetage, filetage intérieur Métrique
  • Dimension du filetage métrique, filetage intérieur 16
  • Type de filetage, filetage extérieur PG
  • Dimension du filetage PG, filetage extérieur 9
  • Matériau Plastique
  • Nickelé Non
  • Antidéflagration Non
  • EAN/Gencode 3245060980849