Joint à entrées multiples pour presse-étoupe ISO32 ou PG29

  • Ref. 0 980 57
  • LEGRAND

Accessoire de montage pour presse-étoupe

25,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Joint à entrées multiples pour presse-étoupe
  • Pour montage dans presse étoupe : ISO32 ou PG29
  • Capacité de serrage diamètre minimum 4 x Ø6,5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 4 x Ø9,5mm

Les + installation

Se monte à la place de la bague d'étanchéité du presse-étoupe plastique IP68 ou IP55

Les + utilisation

Transforme un presse étoupe plastique IP68 en presse étoupe IP66 à entrées multiples pour câbles et cordons (avec fiche) et un presse étoupe IP55 en presse étoupe à entrées multiples IP55

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Fermé
  • Entrée de câble Rond
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 6.5-9.5 mm
  • Serre cable Non
  • Finition de l'angle Non
  • Matériau Caoutchouc
  • Qualité du matériau CR (néoprène)
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060980573