Prise programmable - programme hebdomadaire

  • Ref. 0 958 61

Programmateur, pour gérer le fonctionnement d'un appareil branché sur une prise de courant

32,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Commutateur marche forcée avec programmation automatique
  • Programmateur hebdomadaire
  • Puissance maximum 3680W en 230V~

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060958619
  • Mode de pose
    Fiche d'adaptation avec prise
  • Type de prise
    Broche de contact de protection
  • Tension d’alimentation
    230-230 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-50 Hz
  • Type d’entraînement
    Synchronisé avec le secteur
  • Modèle
    Analogique
  • Courant de commutation nominal à 230 V CA
    16 A
  • Type d’horloge
    Horloge hebdomadaire
  • Temps de commutation minimal
    120 min
  • Passage automatique à l'été/hiver
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    55 mm
  • Hauteur
    108.5 mm
  • Profondeur
    39.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40 °C
  • Temperature de stockage
    -10-60 °C
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

La prise programmable vous permet de définir une période où vous souhaitez couper l’alimentation d’un appareil.
Ce type de prise est souvent utilisé pour des appareils électriques et petits électroménagers : micro-ondes, cafetière, aquarium, radiateur, etc.
Vous pouvez choisir...
En savoir plus