Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - blanc
Kit carillon radio, adapté à une maison
58,18 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit carillon radio Sérénité simple - 80dB - Blanc
- Comprend :
- 1 carillon carré 3 batteries 1,5V AA non incluses
- 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette - Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
- 30 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Avantages
- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
- Sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieur
Les + installation
La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil
Les + utilisation
Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées - Le logiciel intégré à la mémoire du carillon permet de personnaliser très facilement la mélodie mp3
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne pas exposer aux intempéries en extérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.679 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09949AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice L001833AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 80 dB
- Tension nominale (Un) 4.5-4.5 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de courant DC
- Batterie incorporée Oui
- Mode de pose Saillie
- Sans fil Oui
- Portée de transmission max. 200 m
- Largeur 89 mm
- Hauteur 100 mm
- Profondeur 45 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -20-50 °C
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Autre
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Nombre de sonneries 30
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Bouton Lithium (pile)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- Mode de commande RF
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- EAN/Gencode 3414971067257
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main