Kit carillon radio sans fils Sérénité double à piles - blanc

  • Ref. 0 942 72
  • LEGRAND

Kit carillon radio, adapté à une maison

75,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit carillon radio Sérénité double - 80dB - Blanc
  • Comprend :
    - 1 carillon Sérénité à piles
    - 1 carillon Confort plug-in
    - 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
  • Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
  • 15 mélodies préenregistrées sur le carillon rond et mélodies personnalisables mp3 sur le carillon avec flash lumineux
  • Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

  • Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
  • Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
  • Sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieur

Les + installation

La transmission radio sonnette-carillon permet une installation sans passer de câble

Les + utilisation

D'origine, le kit permet l'équipement d'une grande maison avec par exemple le carillon fonctionnant sur batterie au rez de chaussée et le carillon à brancher sur secteur au premier étage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas exposer aux intempéries en extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    80 dB
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC/DC
  • Batterie incorporée
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Sans fil
    Oui
  • Portée de transmission max.
    200 m
  • Largeur
    109 mm
  • Hauteur
    105 mm
  • Profondeur
    45 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -20-50 °C
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Nombre de sonneries
    30
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971067295

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage