Détecteur de mouvement IP20 pour kits carillons radio Confort et Sérénité

  • Ref. 0 942 80
  • LEGRAND

Détecteur Infrarouge radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio, idéal pour petit commerce

30,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur de mouvement orientable IP20 pour un réglage facile de la zone de détection - Permet de signaler une présence
  • Alimentation par 3 batteries 1,5V AAA non-incluses
  • Portée radio de 150m pour garantir la transmission du signal - Portée infrarouge 8m pour détecter le passage d'une personne dans une pièce ou dans un couloir - Angle de détection 110°
  • Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé
  • Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

  • Détecteur compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio détecteur-carillon permet une installation sans passer de câble - Ce détecteur peut se fixer sans outil avec l'adhésif double face fourni

Les + utilisation

Les capacités de détection permettent d'être informé du moindre mouvement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un)
    4.5-4.5 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    DC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Sans fil
    Oui
  • Portée de transmission max.
    150 m
  • Largeur
    82 mm
  • Hauteur
    40 mm
  • Profondeur
    70 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -20-50 °C
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    5
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971067356

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage