Kit carillon radio sans fils Confort à piles - anthracite

  • Ref. 0 942 53
  • LEGRAND

Kit carillon radio, adapté à une maison

45,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit carillon radio Confort - 75dB avec réglage du volume possible - Anthracite
  • Comprend :
    - 1 carillon rond : 3 piles LR6 1,5V AA non incluses
    - 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
  • Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal
  • 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
  • Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

  • Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
  • Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées - 3 niveaux de puissance sonore préréglés permettent d'adapter le confort d'écoute des mélodies

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Noir
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 75 dB
  • Tension nominale (Un) 4.5-4.5 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type de courant DC
  • Batterie incorporée Oui
  • Mode de pose Saillie
  • Sans fil Oui
  • Portée de transmission max. 100 m
  • Largeur 105 mm
  • Hauteur 105 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Temperature de stockage -20-50 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Nombre de sonneries 15
  • Code CEI (Pack1) CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Bouton Lithium (pile)
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté Non
  • Mode de commande RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
  • Pilotable à la voix Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • Connectable par box Internet Non
  • EAN/Gencode 3414971067219

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage