Sonnette IP44 pour kit carillon Confort - blanc

  • Ref. 0 942 78
  • LEGRAND

Sonnette radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio

30,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sonnette Confort étanche IP44 pour une installation en extérieur - Blanc
  • Alimentation par une batterie CR2032 incluse
  • Portée radio de 100m pour garantir la transmission du signal
  • Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé
  • Livrée avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

  • Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
  • Sonnette compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette permet une installation sans fils - Cette sonnette additionnelle peut se fixer sans outil avec l'adhésif double faces fourni

Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 4 sonnettes à un carillon pour un lieu avec plusieurs entrées, et une infinité de carillons à une sonnette pour équiper un espace vaste ou sur plusieurs niveaux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Sonnette adaptée à une installation extérieure abritée : ne pas exposer directement aux intempéries

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rond
  • Avec badge
    Oui
  • Avec éclairage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Blanc
  • Sans fil
    Oui
  • Hauteur
    28mm
  • Diamètre
    65mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Type de tension
    DC
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971067318

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage