Ruban adhésif isolant en PVC dimensions 15x10mm - noir

  • Ref. 0 930 91
  • LEGRAND

Ruban, pour repérer et assembler des fils électriques

4,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ruban adhésif isolant
  • Dimensions 15mm x 10mm
  • Noir
  • Emballé sous blister avec Gencod
  • PVC

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    15 mm
  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    10 m
  • Bilatéral
    Non
  • Résistant aux UV
    Non
  • Isolant
    Oui
  • Autoextinguible
    Non
  • Autosoudant/amalgamé
    Non
  • Adapté à la haute tension
    Non
  • Vulcanisé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060930912

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage