Ensemble 6 cartouches cylindrique domestique avec voyant pour tableau d'abonné

  • Ref. 0 929 40
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

21,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Lot de 6 cartouches cylindriques domestiques :
    - 2 cartouches 10A
    - 2 cartouches 16A
    - 1 cartouche 20A
    - 1 cartouche 32A
  • Avec témoin de fusion

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    Autre
  • Type de tension
    AC
  • Tension assignée (Ue)
    250 V
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060929404

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

48% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage