Boîte de dérivation carrée faces lisses pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035

  • Ref. 0 920 20
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

12,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo - Gris RAL7035
  • IP55 - IK07 - 650°C - Faces lisses - 105mm x 105mm x 55mm
  • Fermeture du couvercle par 1/4 de tour
  • Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
  • Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les + installation

Fixation avec rattrapage d'aplomb - Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E - Fixation assurée par 2 points intérieurs (vis de Ø5mm maximum) ou par 3 points hors du volume de câblage (vis de Ø4mm maximum)

Les + utilisation

Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon article EL10, logement et industrie)

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Garnissage Sans
  • Forme Carré
  • Mode de pose Universel
  • Montage dans le sol Non
  • Montage sous l'eau Non
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Entrée de l'arrière Non
  • Longueur 116 mm
  • Largeur 116 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Connectable Non
  • Type de traversée de boîtier Sans
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Finition du couvercle Autre
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
  • Coulable Non
  • Masse de coulage fournie Non
  • Plombable Oui
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Résistant aux intempéries Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Numéro RAL 7035
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Autre
  • Entre axe de fixation verticale 44-50 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 44-50 mm
  • EAN/Gencode 3245060920203

Question sur un produit

Les appareillages de la gamme Plexo sont conçus avec des joints et des membranes d'étanchéité situés à des points stratégiques du produit, renforçant la sécurité du circuit électrique contre l’humidité et la poussière. Concernant les boîtes de dérivation Plexo, elles assurent...
En savoir plus