Outil de verrouillage pour vis inviolables

Plexo composable, accessoire de montage

42,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Outil de verrouillage (permet la manœuvre des vis inviolables)
  • Adaptateurs étanches Plexo IP55 - IK07
  • Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise téléphone, clavier codé,…) sauf saillie particulière
  • LCS³ et LCS²
  • prises doubleurs et accessoires

Les + utilisation

Permet la manœuvre des vis inviolables

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition de précision Non
  • Modèle Droit
  • Isolé Oui
  • Isolé 1000 V selon EN 60900 Non
  • Matériau de la poignée Plastique
  • Finition de la poignée 1 composant
  • Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
  • Finition avec peu d'étincelles Oui
  • Dispositif de serrage Oui
  • Lame incurvée Non
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060919450

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction