Lampe baladeuse - panier métal - E27 - 100W - cordon 5m + pince + interrupteur

  • Ref. 0 912 71

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

108,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatibles avec les lampes basses consommation fluocompactes
  • Pour lampe à vis E27
  • Livrée avec cordon de 5 mètres
  • Avec crochet de suspension et pince
  • Equipé d'un interrupteur

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060912710
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Tension nominale (Un)
    220-230 V
  • Avec interrupteur
    Oui
  • Avec prise CEE
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Puissance de lampe acceptée
    100-100 W
  • Avec cordon de raccordement et prise
    Oui
  • Longueur
    300 mm
  • Hauteur/profondeur
    338 mm
  • Largeur
    434 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable