Interrupteur ou va-et-vient étanche à voyant 10A Plexo IP66 composable - gris
- Ref. 0 904 80
- Plexo
- LEGRAND
Plexo 66 composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en saillie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur ou va-et-vient 10A Plexo 66 composable
- IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
- Va-et-vient à voyant - Devient lumineux avec lampes références 089901, 089902 et 089907
- Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
- Livré sans boîtier
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.746 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00070FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Autre
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Couleur de l'opérateur de commutation Gris
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Optionnel
- Fonction d'éclairage Orientation
- Type d'éclairage Lampe à effluves
- Adapté à la classe de protection (IP) IP66
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne à vis
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 90 mm
- Hauteur d'appareil 90 mm
- Profondeur d'appareil 41 mm
- Profondeur d'encastrement 41 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
- Temperature de stockage -20-40 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Section de câble 4-4 mm²
- EAN/Gencode 3245060904807
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Interrupteur ou va-et-vient étanche à voyant 10A Plexo IP66 composable - gris
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste