Interrupteur ou va-et-vient bipolaire étanche à voyant 10A Plexo IP66 composable - gris

Plexo 66 composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en saillie

52,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur ou va-et-vient 10A Plexo 66 composable
  • IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Va-et-vient bipolaire à voyant - Devient lumineux avec lampes références 089901, 089902 et 089907
  • Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
  • Livré sans boîtier

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Interrupteur bipolaire
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Gris
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Optionnel
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    Lampe à effluves
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP66
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    90mm
  • Hauteur d'appareil
    90mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Profondeur d'encastrement
    41mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    4-4mm²
  • EAN/Gencode
    3245060904845

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.9248 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments