Platine de sol et plan de travail rectangulaire à équiper de mécanismes Mosaic 2 postes - doré brossé

Platine de sol et plan de travail à volet, encastrable, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

121,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Platine rectangulaire double poste avec plaque extra-fine à équiper
  • Doré brossé - IP44 IK08
  • A équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
  • Format rectangulaire 172x86mm
  • Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

  • Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
  • Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation possible en exterieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de poste(s) 2
  • Sens de montage Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales 2
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Oui
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Brossé
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Oui
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Largeur 172 mm
  • Hauteur 86 mm
  • Profondeur 41 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • nombre d'unités 2
  • EAN/Gencode 3245060897123

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit