Platine de sol et plan de travail rectangulaire à équiper de mécanismes Mosaic 2 postes - inox brossé
- Ref. 0 897 02
- Mosaic
- LEGRAND
Platine de sol et plan de travail à volet, encastrable, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine rectangulaire double poste avec plaque extra-fine à équiper
- Inox brossé - IP44 IK08
- A équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
- Format rectangulaire 172x86mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité
Avantages
- Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
- Plaque extra-fine
Les + installation
Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur
Les + utilisation
L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps
Recommandations / restrictions d’usages
- Installation possible en exterieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)
Obligatoire :
- Utilisation des boites d’encastrement Legrand: pour béton référence 080188 et pour multi matériaux références 081988
- Installer les bouchons d’isolation livrés avec la boite d’encastrement multi matériaux références 081990
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.931 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.930 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix Mosaic (les essentiels en résidentiel édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01511FR-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04522AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre d'unités 2
- Sens de montage Horizontal
- Nombre d'unités, horizontales 2
- Nombre d'unités, verticales 1
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Oui
- Adapté à un canal d'allège Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Brossé
- Finition de la surface Mat
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Transparent Non
- Avec volet de protection Oui
- Classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Type de fixation Fixation à vis
- Largeur 172mm
- Hauteur 86mm
- Profondeur 41mm
- Hauteur d'encastrement 28mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-60°C
- Temperature de stockage -10-60°C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- EAN/Gencode 3245060897024
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Platine de sol et plan de travail rectangulaire à équiper de mécanismes Mosaic 2 postes - inox brossé
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste