Batibox, couvercle DCL pour boîte luminaire pour applique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle DCL universel pour boîte applique Ø67mm
- Avec prise DCL 2P+T
- 6A - 250V~
- Pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL
- Peut être utilisé dans le cadre d'une installation en applique étanche à l'air avec la boîte d'encastrement 1 poste
Les + installation
Equipé de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²
Les + utilisation
Se monte sur boîte Batibox ronde pour réaliser une applique murale grande capacité
Recommandations / restrictions d’usages
- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.725 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.720 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03356FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02091FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064DM4-05 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre 85 mm
- Pour diamètre de boîte/boîtier 67-67 mm
- Profondeur 36 mm
- Forme Rond
- Type de fixation Couvercle à vis
- Modèle Couvercle borgne
- Avec sortie de câble Non
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Avec vis Oui
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060895945
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste