Batibox, scie cloche pour perçage des cloisons sèches pour pose des boites d'encastrement
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Scie cloche Ø127mm
- Pour boîte coupe feu pour cloisons sèches
- Livrée avec foret de centrage à pastille carbure
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans cloisons sèches
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.721 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre 127 mm
- Profondeur de coupe 51 mm
- Diamètre du foret de centrage 6.35 mm
- Fraise de bordure Non
- Adapté au placoplâtre Oui
- Adapté au bois Oui
- Adapté au plastique Oui
- Adapté à la fibre de verre Oui
- Adapté à l'aluminium Non
- Adapté au laiton Non
- Adapté à l'acier inoxydable Oui
- Adapté à la fonte Non
- Adapté aux métaux non ferreux Non
- Adapté à l'acier Non
- Système d'enregistrement Autre
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060893699
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste