Kit boite point de centre Eco Batibox

Eco Batibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l’air intérieur

27,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Kit boîte Eco Batibox point de centre DCL, comprenant :- une boîte point de centre Eco Batibox Ø67mm profondeur 50mm- une douille DCL
  • Permet la réalisation de point de centre complet
  • Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Eco Batibox
  • Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
  • Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine

Avantages

  • Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
  • Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation

Les + installation

Large colerette, étriers de fixation rétractables - Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés - Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Encastré
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Borne
  • Diamètre 80 mm
  • Profondeur 75-75 mm
  • Profondeur intérieure 50 mm
  • Avec vis Oui
  • Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif 2
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
  • Pour diamètre du tube 16/20 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 1-2.5 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Verrouillage de tube en option Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 4
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Autre
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Couvercle avec crochet et borne
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Plombable Non
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Oui
  • Section de conducteur max. 1.5 mm²
  • Nombre de pôles de la borne 3
  • Borne, position fixe Oui
  • Fixation au crochet de luminaire Oui
  • Tubulure Sans
  • Application spéciale Sans
  • Avec cloison Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Maintien du cable Non applicable
  • Modèle Unique
  • EAN/Gencode 3245060893606

Certificats et agréments