Boîte luminaire Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre
Batibox cloisons sèches, une boîte luminaire équipée de couvercle DCL à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle
14,38 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour point de centre Ø67mm, profondeur 50mm
- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
- Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage
- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture - Equipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mm
- Conforme à la norme produit UTE.C 61-390
Les + installation
Equipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°
Les + utilisation
Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans cloisons sèches
- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.720 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00461FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00461EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0899A5900-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Mur creux
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- A coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Autre
- Diamètre 75 mm
- Profondeur 65-65 mm
- Profondeur intérieure 50 mm
- Avec vis Oui
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
- Traversée de boîtier par une tubulure Oui
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre du tube 16/20 mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Non
- Nombre d'entrées 4
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Jaune
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Couvercle avec crochet et borne
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Encliqueté
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Section de conducteur max. 1.5 mm²
- Nombre de pôles de la borne 3
- Borne, position fixe Oui
- Fixation au crochet de luminaire Oui
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Maintien du cable Non applicable
- Modèle Unique
- EAN/Gencode 3245060893378
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Boîte luminaire Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel