Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 230x180x50mm
- Ref. 0 892 75
- Batibox
- LEGRAND
Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte Batibox rectangulaire de dérivation pour maçonnerie
- Livrée avec couvercle et vis
- Dimensions extérieures boîte : 230x180x50mm
- Dimensions couvercle : 255x210mm
Les + installation
Livrée avec écran anti-plâtre
Les + utilisation
Avec entrées défonçables
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans maçonnerie
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.725 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00947FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
- Forme Rectangulaire
- Type de construction Boîte de jonction
- Modèle Autre
- Garnissage Autre
- Longueur 255 mm
- Largeur 210 mm
- Profondeur intérieure 50 mm
- Avec vis Non
- Pour diamètre du tube Autre
- Pour diamètre de câble jusqu'à 16-25 mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 16
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Rouge
- Classe de protection (IP) IP20
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Vissé
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060892753
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste