Diffuseur pour voyant de signalisation Appareillage saillie - rouge
Appareillage saillie composable et Appareillage saillie complet, accessoire de signalisation
11,07 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Diffuseur rouge pour voyant de signalisation
- Appareillage saillie composable et Appareillage saillie complet
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.757 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.755 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type de fixation Autre
- Couleur Rouge
- Imprimé Non
- Largeur 56 mm
- Hauteur 55 mm
- Profondeur 22 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- EAN/Gencode 3245060861834
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Diffuseur pour voyant de signalisation Appareillage saillie - rouge
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel