Poussoir à voyant Appareillage saillie complet version étroite

  • Ref. 0 860 88
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

28,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Poussoir étroit à voyant 6A - Appareillage saillie complet
  • Contact à fermeture (NO)
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003
  • Devient lumineux avec lampe référence 089901, référence 089902, référence 089906

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle
    Bouton-poussoir unique
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Principe de fonctionnement
    Électromécanique
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Version sans contact
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Nombre de modules
    1
  • Nombre de pôle(s)
    1
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6 A
  • Avec éclairage
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP31
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    32 mm
  • Hauteur d'appareil
    32 mm
  • Profondeur d'appareil
    31 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3245060860882

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations