Prise télévision simple mâle Appareillage saillie complet - blanc
- Ref. 0 860 40
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie complet, une prise permettant de brancher une télévision, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise TV étoile blindée - Appareillage saillie complet
- Connecteur TV male et R femelle 9,5mm, SAT ''F''
- Distribution des signaux TV et Radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et guide UTE C 90483
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
Avantages
- Produit livré complet pour installation en saillie
- Peut être installé par-dessus une boite d'encastrement existante
Les + installation
Installation simple en saillie sans dégradation des murs
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Câble recommandé 17V (affaiblissement 17dB sur 100m)
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.757 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02346FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08364BA_2 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise TV
- DAB+ Non
- Mode de pose Saillie
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Couvercle Boîtier complet
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5dB
- Nombre de sorties 1
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Type de fixation Fixation avec vis
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 72mm
- Hauteur d'appareil 72mm
- Profondeur d'appareil 35mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-40°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- EAN/Gencode 3245060860400
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste