Chemin de câbles fils Pré-éclissé Cablofil bord sécurité et plaque de fond FCFA Fasclic Auto - haut. 54mm, larg. 500mm, long. 3m - EZ

  • Ref. 0 823 01
  • CABLOFIL FASCLIC AUTO
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Fasclic, un gain de temps de 8% à l'installation, montage plus rapide et sans outils en un seul click et la fonction guide pour l'alignement des longueurs. Portée de 2 mètres - finition EZ

80,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition EZ : Electrozingage après fabrication. Norme EN ISO 2081
  • Chemin de câbles fils efficace et résistant longueur 3m
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)

Avantages

  • La gamme Cablofil garantit la sécurité pour les câbles et les poseurs grâce à sa soudure en T, ainsi qu'une portée P2000 (2 mètres à pleine charge)

Les + installation

La conception et l'installation sont simplifiées grâce à une réalisation sur site des changements de directions, sans pièce de forme spécifique. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.

Les + utilisation

Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Cablofil est exclusivement un chemin de câbles et ne peut en aucun cas être utilisé pour circuler.
  • C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    500mm
  • Hauteur
    54mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    27000mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599070823017

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

29.715 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit