Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 1200N couleur rouge
Batibox, accessoire de fixation pour boîte banche béton
181,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Aimant de fixation pour boîte d'encastrement Batibox pour béton
- 1200N couleur rouge
- Pour boîtes références 081940, 081941, 081942, 081985
Les + utilisation
Résine insensible aux agents décoffrants
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.726 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Adapté à une boîte d'encastrement Oui
- Adapté à une boîte centrale Non
- Largeur 70 mm
- Hauteur 70 mm
- Profondeur 22 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060819903
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 1200N couleur rouge
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel