Boîte Batibox béton pour prise 20A et 32A 1 poste Ø85 fixation à vis

Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton

10,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte Batibox pour banche béton 1 poste profondeur 50mm pour :
    - sorties de câbles référence 031490
    - prises 20A références 055452, 055455, 055457
    - prises 32A références 055812, 055815, 055817
  • Equipée d'une entrée pré-percée pour tube Ø25mm
  • Livrée avec vis longues, et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant (référence 081990 préconisée)
  • Montage direct sur banche
  • Fixation à vis disponible en horizontal et vertical

Les + installation

Peut recevoir la bague référence 081960 (livrée avec 2 vis de fixation) qui permet de faire un rattrapage d’aplomb si nécessaire

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Construction en béton
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Garnissage Autre
  • Diamètre 85 mm
  • Largeur 100 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 1
  • Fixation des appareils Visser
  • Avec vis Oui
  • Pour diamètre du tube 25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 25-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Non
  • Nombre d'entrées 1
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Sans
  • Fixation du couvercle Fixation centrale
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Unique
  • EAN/Gencode 3245060819859