Boîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm
Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton
3,01 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte Batibox pour banche béton 1 poste associable Ø64mm profondeur 58mm
- 3 types de montage :
- montage direct sur banche 100mm à 200mm : une seule boîte en utilisant l'aimant référence 081990- montage par calage sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990
- dos à dos sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990 d’un côté et obturateur référence 081972 - Entrées operculables :
- 4xØ20mm pour tube ICTA
- 2xØ25mm traversant pour tube IRL - Fixation d'appareillage par vis longues référence 080197 ou avec bague 081960
- Permet des associations côte à côte avec couvercle référence 081971
Les + installation
Peut recevoir les couvercles DCL :
- en point de centre référence 089592
- en applique référence 089589
Les + utilisation
Permet la composition de boîtes multipostes par association
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.726 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00456FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE00444AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Construction en béton
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction
- Modèle Unique
- Garnissage Sans
- Diamètre 64 mm
- Largeur 71 mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
- Fixation des appareils Visser
- Avec vis Oui
- Pour diamètre du tube 20/25 mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 6
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Sans
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Modèle Unique
- EAN/Gencode 3245060819415
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement spécifiques : plus profondes, de petit format… Pour assurer une installation à la hauteur de cette ligne haut de gamme, nous vous recommandons d’anticiper leur installation et de bien sélectionner la boîte...
En savoir plusBoîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel