Conduit IRL 3321 Ø32mm - sable RAL1015
- Ref. 08032
- LEGRAND
IRL3321, conduit IRL3321 permettant de protéger les câbles dans des installations en résidentiel neuf, en rénovation ou en tertiaire
3,96 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit tulipé IRL3321 pour façades - diamètre 32mm - Couleur sable RAL1015
- IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
- Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
- Longueur : 3m
- Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade
Avantages
- 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
- Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation pour une finition parfaite
Les + installation
Conduit tulipé permettant l'emboîtage des longueurs lors de l'installation - Recommandé pour une installation avec l'appareillage saillie Plexo
Les + utilisation
Bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme (classement matière M1) selon norme NF EN 61386-21 - Pour façades
Recommandations / restrictions d’usages
- Sensible aux hydrocarbures aromatiques (ex : benzène) et aux cétones (ex: acétone)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (choix du diamètre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (pouvoir calorifique supérieur édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.827 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.812 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00435FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document conduits flexibles Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Finition ignifugée Oui
- Tenue à la flexion Rigide
- Avec manchon Oui
- Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
- Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
- Montage encastré Non
- Montage apparent Oui
- Convient pour installation dans paroi creuse Oui
- Installation sur du béton Non
- Installation de machines et d'équipements Non
- Installation à l'extérieur Oui
- Diamètre intérieur 27.8mm
- Diamètre externe 32mm
- Température de fonctionnement -5-60°C
- Couche interne extrêmement glissante Non
- Couleur Beige
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3414971487635
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main