Nouveauté

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - haut. 54mm,larg. 300mm, long. 3m - EZ

  • Ref. 0 801 01
  • CABLOFIL PREECLISSE AUTOCLIC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - hauteur 54mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition EZ

57,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 2 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    300mm
  • Hauteur
    54mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    16200mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599079920199

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

19.54 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit