Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

10,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte Batibox multipostes 2 postes, 4 modules ou 5 modules profondeur 40mm
  • Montage à l'horizontale ou à la verticale
  • Øde perçage 67mm - Entraxe 71mm - Pour appareillage à vis
  • Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
  • Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique - Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues ou pour séparation des courants

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Mur creux
  • Forme Ovale
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Double
  • Garnissage Sans
  • Diamètre 67 mm
  • Longueur 142 mm
  • Largeur 72.8 mm
  • Profondeur intérieure 40 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 5
  • Fixation des appareils Visser ou à griffe
  • Avec vis Oui
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 16-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 6
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Jaune
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Sans
  • Fixation du couvercle Autre
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Double
  • EAN/Gencode 3245060800420

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit