Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm

Batibox, couvercle universel pour boîtes d'encastrement

13,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle pour boîtes Batibox 2 postes
  • Dimensions : 155x85mm
  • Entraxe de fixation 71mm

Les + utilisation

Permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    155mm
  • Largeur
    85mm
  • Profondeur
    17.6mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de fixation
    Autre
  • Modèle
    Couvercle borgne
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060801823

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations