Prise traversée fibre optique 2xLC Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent et connexion push-pull - blanc

Mosaic, une prise traversée fibre optique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

61,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise traversée fibre optique duplex 2xLC multimode Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Connexion push-pull
  • Livrée avec capuchons de protection et équipée d’un porte-repère transparent

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 50mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet le raccordement de deux fibres (équipées de leur connecteur)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Avec jack/coupleur
    Non
  • Nombre de jacks/coupleurs
    2
  • Type de connecteur
    LC
  • Couleur
    Beige
  • Plaque centrale
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Décharge de câble de traction
    Non
  • Stock de connexions enroulées
    Non
  • Direction de sortie
    Droit
  • Protection contre la poussière
    Shutter
  • Largeur d'appareil
    45.05 mm
  • Profondeur d'appareil
    32 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-85 °C
  • Temperature de stockage
    -40-85 °C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060786182

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prise traversée fibre optique 2xLC Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent et connexion push-pull - blanc

À associer