Poire d'appel avec contact à ouverture 2A Mosaic appel infirmière

Poire d'appel permettant l’appel d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte

81,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Poire d'appel infirmière avec contact à ouverture/fermeture 2A
  • Equipée d'un cordon de 2m - Livrée usine en contact NF
  • À associer avec la prise pour poire d'appel référence 076663L
  • Avec fixe-entraxe 12mm pour prise 2P
  • Alimentation : par la prise pour poire d’appel

Les + installation

Contact NO possible en remplaçant le fil marron par le fil noir dans la fiche

Les + utilisation

Éjectable à partir de 45° d’inclinaison

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Non
  • Pièce détachée Non
  • Transparent Non
  • Couleur Blanc
  • Matériau Plastique
  • Longueur 2000 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060783624

Profil Environnemental Produit